APP 6.5 Ex
180B3106
Průtok [gpm] [Max]: 27.8, Průtok [l/min] [Max]: 107.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3106
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 78 dBA |
| Material Description | APP 6.5 Ex |
| Materiál těla | Duplex |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | APP 6.5 Ex |
| Popis | APP 6.5 Ex |
| Popis produktu | APP pumps |
| Připojeníodvodu - standard | Metrický |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 27.800 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 9.700 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 107.20 l/min |
| Průtok [l/min] [Min] | 37.50 l/min |
| Průtok [m³/h] [max.] | 6.40 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 2.20 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | ATEXCE |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Soulad ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ připojení vypouštění | Závit |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | APP 5.1-10.2 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 14,9x11,8x11,8 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 380x300x300 |
| Vstup - rozměr připojení(metrický) | M42 |
| Vstup - standard připojení | Metrický |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 73 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 5 barg |
| Vypouštění- rozměr připojení(metrický) | M6 |
| Výstup - rozměr připojení(metrický) | M42 |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 83 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 20 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 290 psig |
| Výstup -standard připojení | Metrický |
| Výtlak[cm³/rev] | 63.30 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 3.86 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 29.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 28.835 Kilogram |
| Objem | 22.724 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669174 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |