APP 0.6
180B3048
Průtok [gpm] [Max]: 3.4, Průtok [l/min] [Max]: 13, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700
180B3048
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 74 dBA |
| Material Description | APP 0.6 with flushing valve |
| Materiál těla | Duplex |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 3450 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | APP 0.6 |
| Popis | Pump for sea- or brackish water |
| Popis produktu | APP pumps |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 3.400 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 0.400 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 13.00 l/min |
| Průtok [l/min] [Min] | 1.80 l/min |
| Průtok [m³/h] [max.] | 0.70 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 0.10 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Soulad ATEX | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | APP 0.6-1.0 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 10,7x5,9x5,4 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 274x151x137 |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
| Vstup - standard připojení | BSPP |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 145 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 10 barg |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 83 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 20 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 290 psig |
| Výstup -standard připojení | BSPP |
| Výtlak[cm³/rev] | 4.07 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 0.25 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.771 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.2 Kilogram |
| Objem | 6.163 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667590 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |