Accessory for iSave 40, Accessory for iSave 40
180Z0290
Bell housing kit iSave 40 / Pr350 REDScrew M12x30 A4-80Washer ø13 x ø24 x 2,5Screw M12 x 40 udv.6-kant A2 Grommet sealing TET 26-35 - ø48
180Z0290
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bellhousing kit iSave 40 / PR350 RED |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Accessory for iSave 40 |
| Popis | Bell housing kit iSave 40 / Pr350 REDScrew M12x30 A4-80Washer ø13 x ø24 x 2,5Screw M12 x 40 udv.6-kant A2 Grommet sealing TET 26-35 - ø48 |
| Popis produktu | Accessories for iSave |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | iSave 40 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Accessory for iSave 40 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.267 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.2 Kilogram |
| Objem | 50.662 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162678138 |
| Proposition 65 | No significant risk |