Spare part for ISAVE 50-70, iSave 70; iSave 50
180F4200
Bearing replacement kit, repair set.
180F4200
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bearing replacement kit iSave 50-70 |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Spare part for ISAVE 50-70 |
| Popis | Bearing replacement kit, repair set. |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | iSave 50iSave 70 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produktová skupina | Spare part |
| Typ výrobku | Spare part for iSave 50-70 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.181 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.145 Kilogram |
| Objem | 3.374 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006978 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |