Spare part for ISAVE 21 PLUS, iSave 21 Plus
180F4156
High Pressure BEARING iSave 21 Plus
180F4156
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | High Pressure BEARING iSave 21 Plus |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Spare part for ISAVE 21 PLUS |
| Popis | High Pressure BEARING iSave 21 Plus |
| Popis produktu | Spare parts for iSave |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | iSave 21 Plus |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Spare part for iSave 21 Plus |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.17 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.112 Kilogram |
| Objem | 1.987 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673058 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |