Valve plate kit, iSave 70; iSave 50
180F4138
iSave 50-70 Valve plates kit PE
Doporučená náhrada: 180F4138
180F4138
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | iSave 50-70 Valve plates kit PE |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Valve plate kit |
| Popis | iSave 50-70 Valve plates kit PE |
| Popis produktu | Spare parts for iSave |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | iSave 50iSave 70 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Spare part for iSave 50-70 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.444 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.981 Kilogram |
| Objem | 11.246 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675625 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |