Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Orientace montáže: Vertikální; Horizontální, Jmenovitý výkon [HP]: 30, Jmenovitý výkon [kW]: 0, Otáčky [rpm] [min.]: 625, Otáčky[rpm] [max.]: 875, HP odtok [m³/h] [Max]: 70, HP odtok [gpm] [Max]: 308
180F7171
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HP odtok [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| HP odtok [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
| Jmenovitý výkon [HP] | 30.0 HP |
| Jmenovitý výkon [kW] | 0.0 kW |
| Material Description | MPE S 70 |
| Orientace montáže | HorizontálníVertikálníBare shafted |
| Otáčky [rpm] [min.] | 625 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 875 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | MPE S 70 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | MPE S 70 |
| Popis produktu | MPE |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Energy Recovery Device |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | MPE 70 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 130 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 113.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |