Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Orientace montáže: Vertikální, Jmenovitý výkon [HP]: 3, Jmenovitý výkon [kW]: 2.2, Otáčky [rpm] [min.]: 625, Otáčky[rpm] [max.]: 875, HP odtok [m³/h] [Max]: 70, HP odtok [gpm] [Max]: 308

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max]0.66 barg
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max]9.6 psig
Diferenční tlak LP vstup/výstup [barg] [Max]0.74 barg
Diferenční tlak LP vstup/výstup [psig] [Max]10.7 psig
Hladina akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
HP odtok [gpm] [Max]308 gal/min
HP odtok [m³/h] [Max]70 m³/h
HP vstupní připojení - standardVictaulic
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min]2 barg
HP vstupní tlak,přerušovaný [psig] [Min]29 psig
HP vstupnípřipojení - rozměr [in]3.000 in
HP výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
HP výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
HP výstupní připojení - rozměr [in]3.000 in
HP výstupnípřipojení - standardVictaulic
Jmenovitý výkon [HP]3.0 HP
Jmenovitý výkon [kW]2.2 kW
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max]308 gal/min
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max]70 m³/h
LP vstup výstup max. zkušebnítlak [psig]189 psig
LP vstup výstup max.zkušebnítlak [barg]13 barg
LP vstupní špičkovýtlak [barg]10 barg
LP vstupní špičkovýtlak [psig]145 psig
LP vstupní tlak [barg] [Max]5 barg
LP vstupní tlak [psig] [Max]72 psig
LP výstupnípřipojení - rozměr [in]3.000 in
LP výstupnípřipojení - standardVictaulic
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materiál těsněníNBR
Mazání při 60 [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Mazání při 871 [gpm] [Max]5.3 gal/min
Motor - napětí380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motor - póly6
Motor - proud [A]5.7 A
Motor - rozměr rámuIEC 112
Motor - standardIEC
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm]22 N-m
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Motor - třída izolaceB
Okolní teplota motoru [°C] [Max]40 °C
Okolní teplota motoru [°F] [Max]104 °F
Vlastnosti
Hodnota
Orientace montážeVertikální
Otáčky [rpm] [min.]625 rpm
Otáčky[rpm] [max.]875 rpm
Označení CEYes
Označení typuMPE S 70
PopisMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Popis produktuMPE
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]11 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]15 N-m
Připojeníodvodu - standardMetrický
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Průtok [gpm] [Min]220.000 gal/min
Průtok [m³/h] [min.]50.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]40 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]90.00 N-m
Rozběhovýtočivý moment [Nmlbf*fl] [Max]66 lbf∙ft
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Špičkový průtok na vstupu LP [m³/h]105 m³/h
Špičkový vstupní průtok LP [gpm]462 gal/min
Teplota média [°F] [max.]104 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Třída ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ připojení vypouštěníBSPP
Typ výrobkuMPE 70
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstupní tlak HP [barg] [Min]40 barg
Výstupní tlak HP [psig] [Min]580 psig
Zkušební statický tlak HP vstup výstup [barg] [Max]108 barg
Zkušební statický tlak HP vstup výstup [psig] [Max]1566 psig

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost193.5 Kilogram
Čistá hmotnost150 Kilogram
Objem518.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens