ISAVE 70
180F7025
Orientace montáže: Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 70, HP odtok [gpm] [Max]: 308, Jmenovitý výkon [HP]: 30, Jmenovitý výkon [kW]: 18.5
180F7025
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max] | 5.00 barg |
| Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max] | 72.0 psig |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 86 dBA |
| HP odtok [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| HP odtok [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
| HP vstupní připojení - standard | Victaulic |
| HP vstupní tlak [barg] [Min] | 40 barg |
| HP vstupní tlak [psig] [Min] | 580 psig |
| HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min] | 2 barg |
| HP vstupní tlak,přerušovaný [psig] [Min] | 29 psig |
| HP vstupnípřipojení - rozměr [in] | 3.000 in |
| HP výstup - tlak [barg] [Max] | 83 barg |
| HP výstup - tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
| HP výstupní připojení - rozměr [in] | 3.000 in |
| HP výstupnípřipojení - standard | Victaulic |
| Jmenovitý výkon [HP] | 30.0 HP |
| Jmenovitý výkon [kW] | 18.5 kW |
| LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
| LP vstup povolený pracovní tlak [barg] [Min] | 2 barg |
| LP vstup povolený pracovní tlak [psig] [Min] | 29 psig |
| LP vstup výstup max. zkušebnítlak [psig] | 189 psig |
| LP vstup výstup max.zkušebnítlak [barg] | 13 barg |
| LP vstup výstup při max. průtoku [barg] | 1 barg |
| LP vstup výstup při max. průtoku [psig] | 11 psig |
| LP vstupní špičkovýtlak [barg] | 10 barg |
| LP vstupní špičkovýtlak [psig] | 145 psig |
| LP vstupní tlak [barg] [Max] | 5 barg |
| LP vstupní tlak [psig] [Max] | 72 psig |
| LP vstupnípřipojení - rozměr [in] | 3.000 in |
| LP vstupnípřipojení - standard | Victaulic |
| LP výstupnípřipojení - rozměr [in] | 3.000 in |
| Material Description | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
| Materiál těsnění | NBR |
| Mazání při 60 [m³/h] [Max] | 1.50 m³/h |
| Mazání při 871 [gpm] [Max] | 6.6 gal/min |
| Motor - napětí | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Motor - póly | 6 |
| Motor - proud [A] | 37.0 A |
| Motor - rozměr rámu | 200L |
| Motor - standard | IEC |
| Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm] | 177 N-m |
| Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Motor - třída izolace | B |
| Okolní teplota motoru [°C] [Max] | 40 °C |
| Okolní teplota motoru [°F] [Max] | 104 °F |
| Orientace montáže | Horizontální |
| Otáčky [rpm] [min.] | 650 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 875 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | ISAVE 70 |
| Popis | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
| Popis produktu | iSave |
| Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] | 140 lbf∙ft |
| Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] | 190 N-m |
| Připojeníodvodu - standard | Metrický |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Energy Recovery Device |
| Průtok [gpm] [Min] | 220.000 gal/min |
| Průtok [m³/h] [min.] | 50.00 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 35 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Rám základny | Nerezový |
| Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.] | 180.00 N-m |
| Rozběhovýtočivý moment [Nmlbf*fl] [Max] | 132 lbf∙ft |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota média [°F] [max.] | 95 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Třída ochrany IP | IP55 |
| Typ materiálu | DuplexSuper Duplex |
| Typ připojení vypouštění | BSPP |
| Typ výrobku | iSave 50-70 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 74,8x24,4x32,1 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 1907x622x819 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vypouštění- rozměr připojení [in] | 0.250 in |
| Zkušební statický tlak HP vstup výstup [barg] [Max] | 108 barg |
| Zkušební statický tlak HP vstup výstup [psig] [Max] | 1566 psig |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 512 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 445.36 Kilogram |
| Objem | 1019.904 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673140 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |