Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

iSave 50

180F7023

Orientace montáže: Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 52, HP odtok [gpm] [Max]: 228, Jmenovitý výkon [HP]: 30, Jmenovitý výkon [kW]: 18.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max]5.00 barg
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max]72.0 psig
Hladina akustického tlaku [dB(A)]83 dBA
HP odtok [gpm] [Max]228 gal/min
HP odtok [m³/h] [Max]52 m³/h
HP vstupní připojení - standardVictaulic
HP vstupní tlak [barg] [Min]40 barg
HP vstupní tlak [psig] [Min]580 psig
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min]2 barg
HP vstupní tlak,přerušovaný [psig] [Min]29 psig
HP vstupnípřipojení - rozměr [in]3.000 in
HP výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
HP výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
HP výstupní připojení - rozměr [in]3.000 in
HP výstupnípřipojení - standardVictaulic
Jmenovitý výkon [HP]30.0 HP
Jmenovitý výkon [kW]18.5 kW
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max]252 gal/min
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max]57 m³/h
LP vstup povolený pracovní tlak [barg] [Min]2 barg
LP vstup povolený pracovní tlak [psig] [Min]29 psig
LP vstup výstup max. zkušebnítlak [psig]189 psig
LP vstup výstup max.zkušebnítlak [barg]13 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [barg]1 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [psig]8 psig
LP vstupní špičkovýtlak [barg]10 barg
LP vstupní špičkovýtlak [psig]145 psig
LP vstupní tlak [barg] [Max]5 barg
LP vstupní tlak [psig] [Max]72 psig
LP vstupnípřipojení - rozměr [in]3.000 in
LP vstupnípřipojení - standardVictaulic
LP výstupnípřipojení - rozměr [in]3.000 in
Material DescriptioniSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Materiál těsněníNBR
Mazání při 60 [m³/h] [Max]1.50 m³/h
Mazání při 871 [gpm] [Max]6.6 gal/min
Motor - napětí380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motor - póly6
Motor - proud [A]37.0 A
Motor - rozměr rámu200L
Motor - standardIEC
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm]177 N-m
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Vlastnosti
Hodnota
Motor - třída izolaceB
Okolní teplota motoru [°C] [Max]40 °C
Okolní teplota motoru [°F] [Max]104 °F
Orientace montážeHorizontální
Otáčky [rpm] [min.]525 rpm
Otáčky[rpm] [max.]625 rpm
Označení CEYes
Označení typuiSave 50
PopisiSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Popis produktuiSave
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]125 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]170 N-m
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Průtok [gpm] [Min]184.000 gal/min
Průtok [m³/h] [min.]42.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]35 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rám základnyNerezový
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]180.00 N-m
Rozběhovýtočivý moment [Nmlbf*fl] [Max]132 lbf∙ft
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplota média [°F] [max.]95 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Třída ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ připojení vypouštěníBSPP
Typ výrobkuiSave 50-70
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]74,8x24,4x32,1
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]1907x622x819
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Zkušební statický tlak HP vstup výstup [barg] [Max]108 barg
Zkušební statický tlak HP vstup výstup [psig] [Max]1566 psig

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost520.5 Kilogram
Čistá hmotnost445.36 Kilogram
Objem998.739 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162677148
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens