Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

iSave 21 Plus

180F7017

Orientace montáže: Vertikální; Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 22, HP odtok [gpm] [Max]: 96, Jmenovitý výkon [HP]: 10, Jmenovitý výkon [kW]: 7.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max]5.00 barg
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max]72.0 psig
Hladina akustického tlaku [dB(A)]79 dBA
HP odtok [gpm] [Max]96 gal/min
HP odtok [m³/h] [Max]22 m³/h
HP vstupní připojení - standardVictaulic
HP vstupní tlak [barg] [Max]83 barg
HP vstupní tlak [barg] [Min]15 barg
HP vstupní tlak [psig] [Max]1200 psig
HP vstupní tlak [psig] [Min]290 psig
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min]3 barg
HP vstupní tlak,přerušovaný [psig] [Min]44 psig
HP vstupnípřipojení - rozměr [in]2.000 in
HP výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
HP výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
HP výstupní připojení - rozměr [in]2.000 in
HP výstupnípřipojení - standardVictaulic
Jmenovitý výkon [HP]10.0 HP
Jmenovitý výkon [kW]7.5 kW
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max]145 gal/min
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max]33 m³/h
LP vstup výstup při max. průtoku [barg]1 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [psig]13 psig
LP vstupní špičkovýtlak [barg]10 barg
LP vstupní špičkovýtlak [psig]145 psig
LP vstupní tlak [barg] [Max]5 barg
LP vstupní tlak [psig] [Max]72 psig
LP vstupnípřipojení - rozměr [in]2.000 in
LP vstupnípřipojení - standardVictaulic
LP výstupní tlak [barg] [Min]1 barg
LP výstupní tlak [psig] [Min]15 psig
LP výstupnípřipojení - rozměr [in]2.000 in
Material DescriptioniSave21 Plus IEC132 7,5kW 4p 50/60Hz IE3
Materiál těsněníNBR
Mazání při 60 [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Mazání při 871 [gpm] [Max]1.8 gal/min
Motor - napětí380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motor - póly4
Motor - proud [A]15.0 A
Motor - rozměr rámu132M
Motor - standardIEC
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nm]36 N-m
Vlastnosti
Hodnota
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nmlbf*fl]27.0 lbf∙ft
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm]49 N-m
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl]36.0 lbf∙ft
Motor - třída izolaceB
Okolní teplota motoru [°C] [Max]40 °C
Okolní teplota motoru [°F] [Max]104 °F
Orientace montážeHorizontálníVertikální
Otáčky [rpm] [min.]500 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1500 rpm
Označení CEYes
Označení typuiSave 21 Plus
PopisiSave with IEC motor
Popis produktuiSave
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]36 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]49 N-m
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Průtok [gpm] [Min]26.000 gal/min
Průtok [m³/h] [min.]6.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]40 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rám základnyNerezový
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.]50.00 N-m
Rozběhovýtočivý moment [Nmlbf*fl] [Max]37 lbf∙ft
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplota média [°F] [max.]104 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Třída ochrany IPIP55
Typ materiáluDuplexSuper Duplex
Typ výrobkuISAVE 21 PLUS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]47,1x31,4x21,6
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]1200x800x550
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost162 Kilogram
Čistá hmotnost109.4 Kilogram
Objem528 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162673096
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens