Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

Průtok [l/min] [Max]: 367, Průtok [m³/h] [max.]: 22, Průtok [gpm] [Max]: 97, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]: 355, Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]: 262, null: 30 - 83

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
Jmenovitý výkon [HP]100.0 HP
Jmenovitý výkon [kW]75.0 kW
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1500 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPM 22
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]262 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]355 N-m
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Průtok [gpm] [Max]97.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]367.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]22.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ výrobkuAPM S 22-40
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vstup - tlak [barg] [Max]83.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]30.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]1200.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]435.0 psig
Výstup - tlak [barg] [Max]6 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]3 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]87 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]44 psig
Výtlak[cm³/rev]256.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]15.62 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost120 Kilogram
Čistá hmotnost105 Kilogram
Objem87.996 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens