Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 32

180F1013

Průtok [l/min] [Max]: 533, Průtok [m³/h] [max.]: 32, Průtok [gpm] [Max]: 141, Otáčky[rpm] [max.]: 1200, Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]: 460, Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]: 340, null: 30 - 83

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
Jmenovitý výkon [HP]100.0 HP
Jmenovitý výkon [kW]75.0 kW
Material DescriptionAPM S 32/1200 01 C1A
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1200 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPM 32
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]340 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]460 N-m
Product line14
Produktová skupinaEnergy Recovery Device
Průtok [gpm] [Max]141.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]533.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]32.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ výrobkuAPM S 22-40
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vstup - tlak [barg] [Max]83.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]30.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]1200.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]435.0 psig
Výstup - tlak [barg] [Max]6 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]3 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]87 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]44 psig
Výtlak[cm³/rev]444.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]27.09 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost120 Kilogram
Čistá hmotnost105 Kilogram
Objem87.996 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162832196
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens