FVR-D, Jmenovitý tlak [bar]: 25, S vypouštěcím kulovým kohoutem, Vnitřní závit, Rp 2
065B8246
Sítko FVR-D DN50 Rp2
065B8246
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 36.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Materiál | DZR mosaz CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN50 Rp2 |
| Počet ok [n/cm²] | 50 |
| Popis | Sítko FVR-D DN50 Rp2 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Doplňkové produkty |
| Průměr [mm] | 50 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Schvalovací norma | ISO 7/1 |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8246 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ sítka | S vypouštěcím kulovým kohoutem |
| Typ výrobku | FVR-D |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | Rp 2 |
| Velikost sítka [mm] | 0.50 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.745 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.7 Kilogram |
| Objem | 1.472 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |