Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Jmenovitý tlak [bar]: 25, S vypouštěcím kulovým kohoutem, Vnitřní závit, Rp 1 1/2

065B8245

Sítko FVR-D DN40 Rp1 1/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]24.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Label productYes
MateriálDZR mosaz CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN40 Rp1 1/2
Počet ok [n/cm²]50
PopisSítko FVR-D DN40 Rp1 1/2
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]40 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaISO 7/1
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8245
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ sítkaS vypouštěcím kulovým kohoutem
Typ výrobkuFVR-D
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 1 1/2
Velikost sítka [mm]0.50 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.072 Kilogram
Čistá hmotnost1.045 Kilogram
Objem0.9 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104042411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm