Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Se zátkou, Příruba, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 se zátkou, 2 otvory

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]1735.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 holes
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN300 PN16 se zátkou, 2 otvory
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]300 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 300
Velikost připojení300
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost280 Kilogram
Čistá hmotnost238 Kilogram
Objem299.299 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens