Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Se zátkou, Příruba, 200

065B7845

FVF DN200 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoty Kvs [m³/h]870.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Množství na formát balení2 pc
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN200 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]200 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 200
Velikost připojení200
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost127.5 Kilogram
Čistá hmotnost109 Kilogram
Objem266.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421556146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens