Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 150, Se zátkou, Příruba, 150

065B7844

FVF DN150 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoty Kvs [m³/h]526.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Množství na formát balení3 pc
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN150 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]150 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 150
Velikost připojení150
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost67.666 Kilogram
Čistá hmotnost61 Kilogram
Objem147.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421556139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens