FVF, PN 16, DN 32, Se zátkou, Příruba, 32
065B7841
FVF DN32 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p
065B7841
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Materiál | Šedá litina EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN32 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Počet ok [n/cm²] | 64 |
| Popis | FVF DN32 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Doplňkové produkty |
| Průměr [mm] | 32 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Schvalovací norma | DIN EN 1092-2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ sítka | Se zátkou |
| Typ výrobku | FVF |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost | DN 32 |
| Velikost připojení | 32 |
| Velikost sítka [mm] | 0.87 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5 Kilogram |
| Objem | 12.16 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556108 |
| Proposition 65 | No significant risk |