Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 20, Se zátkou, Příruba, 20

065B7839

FVF DN20 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]9.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Počet ok [n/cm²]150
PopisFVF DN20 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 20
Velikost připojení20
Velikost sítka [mm]0.54 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.475 Kilogram
Čistá hmotnost3.3 Kilogram
Objem6.48 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421556085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens