Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Se zátkou, Příruba, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 se zátkou
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: FVF

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]1735.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN300 PN25 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]300 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 300
Velikost připojení300
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost285 Kilogram
Čistá hmotnost285 Kilogram
Objem314.496 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens