Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Se zátkou, Příruba, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 se zátkou

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]350.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Label productYes
MateriálTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN125 PN25 with Plug
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN125 PN25 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]125 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 125
Velikost připojení125
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost41.347 Kilogram
Čistá hmotnost33.2 Kilogram
Objem88.16 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens