FVF, PN 25, DN 100, Se zátkou, Příruba, 100
065B7778
FVF DN100 PN25 se zátkou
065B7778
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 201.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Label product | Yes |
| Materiál | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | Filtr - přírubový DN100 PN25 |
| Počet ok [n/cm²] | 25 |
| Popis | FVF DN100 PN25 se zátkou |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Doplňkové produkty |
| Průměr [mm] | 100 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Schvalovací norma | DIN EN 1092-2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ sítka | Se zátkou |
| Typ výrobku | FVF |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost | DN 100 |
| Velikost připojení | 100 |
| Velikost sítka [mm] | 1.18 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30.294 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 30 Kilogram |
| Objem | 92.04 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555408 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |