Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 80, Se zátkou, Příruba, 80

065B7777

FVF DN80 PN25 se zátkou

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]140.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Label productYes
MateriálTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr - přírubový DN80 PN25
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN80 PN25 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]80 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 80
Velikost připojení80
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.8 Kilogram
Čistá hmotnost15.225 Kilogram
Objem22.016 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555392
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens