Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 25, Se zátkou, Příruba, 25

065B7772

FVF DN25 PN25 se zátkou

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnoty Kvs [m³/h]16.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Label productYes
MateriálTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr - přírubový DN25 PN25
Množství na formát balení4 pc
Počet ok [n/cm²]64
PopisFVF DN25 PN25 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]25 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 25
Velikost připojení25
Velikost sítka [mm]0.87 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.113 Kilogram
Čistá hmotnost4 Kilogram
Objem2.585 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555347
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens