Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 20, Se zátkou, Příruba, 20

065B7771

FVF DN20 PN25 se zátkou

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnoty Kvs [m³/h]9.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Label productYes
MateriálTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltr - přírubový DN20 PN25
Množství na formát balení6 pc
Počet ok [n/cm²]150
PopisFVF DN20 PN25 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]20 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 20
Velikost připojení20
Velikost sítka [mm]0.54 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.438 Kilogram
Čistá hmotnost3.438 Kilogram
Objem2.126 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555330
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens