Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Se zátkou, Příruba, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 Zátka-speciální sítko, l-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoty Kvs [m³/h]86.70 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Label productYes
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Množství na formát balení12 pc
Počet ok [n/cm²]280
PopisFVF DN65 PN16 Zátka-speciální sítko, l-p
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]65 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 65
Velikost připojení65
Velikost sítka [mm]0.40 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.375 Kilogram
Čistá hmotnost12 Kilogram
Objem28 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens