Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Se zátkou, Příruba, 50

065B7759

FVF DN50 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoty Kvs [m³/h]54.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Množství na formát balení18 pc
Počet ok [n/cm²]64
PopisFVF DN50 PN16 se zátkou, 2 otvory, l-p
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]50 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 50
Velikost připojení50
Velikost sítka [mm]0.87 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.777 Kilogram
Čistá hmotnost9.1 Kilogram
Objem18.667 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens