Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Se zátkou, Příruba, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 se zátkou

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]350.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Label productYes
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltr - přírubový DN125 PN16
Počet ok [n/cm²]25
PopisFVF DN125 PN16 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]125 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 125
Velikost připojení125
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost36.8 Kilogram
Čistá hmotnost32.6 Kilogram
Objem91.26 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens