Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Se zátkou, Příruba, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 se zátkou

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnoty Kvs [m³/h]5.30 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálŠedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltr - přírubový DN15 PN16
Množství na formát balení8 pc
Počet ok [n/cm²]150
PopisFVF DN15 PN16 se zátkou
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaDoplňkové produkty
Průměr [mm]15 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Schvalovací normaDIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ sítkaSe zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
VelikostDN 15
Velikost připojení15
Velikost sítka [mm]0.54 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.524 Kilogram
Čistá hmotnost2.339 Kilogram
Objem1.589 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens