FVF, PN 16, DN 150, S vypouštěcím kulovým kohoutem, Příruba, 150
065B7736
FVF DN150 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na
065B7736
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 542.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Label product | Yes |
| Materiál | Šedá litina EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN150 PN16 with draining valve |
| Počet ok [n/cm²] | 25 |
| Popis | FVF DN150 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Doplňkové produkty |
| Průměr [mm] | 150 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Schvalovací norma | DIN EN 1092-2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ sítka | S vypouštěcím kulovým kohoutem |
| Typ výrobku | FVF |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost | DN 150 |
| Velikost připojení | 150 |
| Velikost sítka [mm] | 1.18 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 66.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 53.2 Kilogram |
| Objem | 199.92 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555613 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |