Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Sítko a O-kroužek pro FVR/FVR-D DN50

065B8252

Sítko a O-kroužek pro FVR/FVR-D DN50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Label productYes
Material DescriptionFVR Screen DN50
Materiál tělaNerezová ocel, EPDM
Množství na formát balení6 pc
Počet ok [n/cm²]50
PopisSítko a O-kroužek pro FVR/FVR-D DN50
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8252
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuSítka FVR
Uložení bateriíNo
Velikost sítka [mm]0.50 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.015 Kilogram
Čistá hmotnost0.015 Kilogram
Objem0.227 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104042558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm