Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Těsnění FVF

065B7897

Těsnění FVF DN300
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství filtrů

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Materiál tělaZesílený grafit
PopisTěsnění FVF DN300
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SizeDN 300
Typ výrobkuTěsnění FVF
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.564 Kilogram
Čistá hmotnost0.06 Kilogram
Objem4.345 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens