Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Těsnění FVF

065B7894

Těsnění FVF DN150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Label productYes
Material DescriptionFVF DN150 spare gasket
Materiál tělaZesílený grafit
Množství na formát balení5 pc
PopisTěsnění FVF DN150
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SizeDN 150
Typ výrobkuTěsnění FVF
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.108 Kilogram
Čistá hmotnost0.023 Kilogram
Objem1.28 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104031934
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens