Těsnění FVF
065B7893
Těsnění FVF DN125 I-p
065B7893
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN125 spare gasket |
| Materiál těla | Zesílený grafit |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Popis | Těsnění FVF DN125 I-p |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - Doplňkové produkty |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 350 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Size | DN 125 |
| Typ výrobku | Těsnění FVF |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.066 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.336 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031965 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |