Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Těsnění FVF

065B7889

Těsnění FVF DN50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Gasket DN50 I-p
Materiál tělaZesílený grafit
PopisTěsnění FVF DN50
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SizeDN 50
Typ výrobkuTěsnění FVF
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.006 Kilogram
Čistá hmotnost0.002 Kilogram
Objem0.059 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104031682
Proposition 65No significant risk