Sítka DN300 PN16-25 Jemné+těsnění
065B7837
Sítka DN300 PN16-25 Jemné+těsnění
065B7837
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | FVF Screen DN300 Fine Mesh |
| Materiál těla | Nerezová ocel, materiál č 1.4301 |
| Množství na formát balení | 2 pc |
| Počet ok [n/cm²] | 625 |
| Popis | Sítka DN300 PN16-25 Jemné+těsnění |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - Doplňkové produkty |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 350 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sítka FV - jemná |
| Uložení baterií | No |
| Velikost sítka [mm] | 0.25 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.1 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.1 Kilogram |
| Objem | 45.63 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556054 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |