Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Sítka DN200 PN16-25 Jemné+těsnění

065B7835

Sítka DN200 PN16-25 Jemné+těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN200 Fine Mesh
Materiál tělaNerezová ocel, materiál č 1.4301
Množství na formát balení4 pc
Počet ok [n/cm²]625
PopisSítka DN200 PN16-25 Jemné+těsnění
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuSítka FV - jemná
Uložení bateriíNo
Velikost sítka [mm]0.25 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.947 Kilogram
Čistá hmotnost0.947 Kilogram
Objem27.72 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421556030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens