Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sítka DN150 PN16-25 Normální+těsnění

065B7820

Sítka DN150 PN16-25 Normální+těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN150 Std Mesh
Materiál tělaNerezová ocel, materiál č 1.4301
Množství na formát balení4 pc
Počet ok [n/cm²]25
PopisSítka DN150 PN16-25 Normální+těsnění
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuSítka FV - normální
Uložení bateriíNo
Velikost sítka [mm]1.18 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.873 Kilogram
Čistá hmotnost0.873 Kilogram
Objem9.503 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555880
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens