Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sítka DN40 PN16-25 Normální+těsnění

065B7814

Sítka DN40 PN16-25 Normální+těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN40 Std Mesh
Materiál tělaNerezová ocel, materiál č 1.4301
Množství na formát balení8 pc
Počet ok [n/cm²]64
PopisSítka DN40 PN16-25 Normální+těsnění
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuSítka FV - normální
Uložení bateriíNo
Velikost sítka [mm]0.87 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.054 Kilogram
Čistá hmotnost0.02 Kilogram
Objem0.186 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555828
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens