Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sítka DN15/20 PN16-25 Normální+těsnění

065B7810

Sítka DN15/20 PN16-25 Normální+těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN15/20 Std Mesh
Materiál tělaNerezová ocel, materiál č 1.4301
Počet ok [n/cm²]150
PopisSítka DN15/20 PN16-25 Normální+těsnění
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuSítka FV - normální
Uložení bateriíNo
Velikost sítka [mm]0.54 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.026 Kilogram
Čistá hmotnost0.01 Kilogram
Objem0.117 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555781
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens