Vypouštěcí kulový ventil FVF-B s mosazným tělem
065B7802
Kulový ventil DN10 a redukční jednotka
065B7802
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Label product | Yes |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Materiál těla | DZR mosaz CuZn36Pb2AS |
| Množství na formát balení | 8 pc |
| Popis | Kulový ventil DN10 a redukční jednotka |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pro velikost ventilu | DN 15-50 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - Doplňkové produkty |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Vypouštěcí kulový ventil FVF-B s mosazným tělem |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.146 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.116 Kilogram |
| Objem | 0.144 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |