Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Vypouštěcí kulový ventil FVF-B s mosazným tělem

065B7801

Kulový ventil DN15 a redukční jednotka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionDraining Valve DN 15 for FVF DN65-300
Materiál tělaDZR mosaz CuZn36Pb2AS
PopisKulový ventil DN15 a redukční jednotka
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro velikost ventiluDN 65-300
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuVypouštěcí kulový ventil FVF-B s mosazným tělem
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.328 Kilogram
Čistá hmotnost0.226 Kilogram
Objem0.169 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens