FVF-M, Magnetická vložka DN300
065B7800
Magnetická vložka DN300
065B7800
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN300 |
| Materiál těla | BaFe 12019 |
| Popis | Magnetická vložka DN300 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - Doplňkové produkty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 350 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | FVF-M |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.4 Kilogram |
| Objem | 0.752 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |