Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetická vložka DN100-125

065B7796

Magnetická vložka DN100-125

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Label productYes
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN100-125
Materiál tělaBaFe 12019
Množství na formát balení10 pc
PopisMagnetická vložka DN100-125
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Doplňkové produkty
Průtoková teplota [°C] [max.]350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuFVF-M
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.571 Kilogram
Čistá hmotnost0.571 Kilogram
Objem0.352 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421555521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens