Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

TUV systém, TD-S, 130 kW, 500 L

161L0999

THERMODUAL-S 500-130

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doporučená přívodní teplota [˚C]70 °C
Hloubka balení [mm]900 mm
Hloubka balení 2 [mm]800 mm
Hloubka s krytem [mm]1065 mm
Izolační materiálEPS s flísem
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]130.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Konstrukcestojící
Material DescriptionThermoDual-S 500-130 v2023
Materiál zásobníku14571
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro zásobníky
Název regulátoru TUVNo Controller
Název výrobceDanfoss
Objem zásobníku teplé vody [l]500 L
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]63
PopisTHERMODUAL-S 500-130
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]2.48 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]25 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyRp1"
Připojovací rozměry CZT26,9 mm
Připojovací rozměry soustavy TUVRp1 1/2"
Připojovací rozměry topné soustavy26,9 mm
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Proud [A] [max.]0.4 A
Regulační typ TUVExternal control
SchváleníDVGWCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]2.23 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]900 mm
Šířka balení 2 [mm]1200 mm
Šířka s krytem [mm]925 mm
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojení primární a sekundárníHorizontální
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ čerpadla TUVUPM GEO
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTsvařovaný
Typ připojení topné soustavysvařovaný
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ TUV HEXXB37M-1-40
Typ výrobkuTD-S
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN25
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN20
Velikost trubky TUVDN40
Výška balení [mm]1885 mm
Výška balení 2 [mm]500 mm
Výška s krytem [mm]1765 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]150 °C
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost100 Kilogram
Čistá hmotnost100 Kilogram
Objem1634.964 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162705858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm