TUV systém, TD-S, 100 kW, 500 L
161L0998
THERMODUAL-S 500-100
161L0998
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doporučená přívodní teplota [˚C] | 70 °C |
| Hloubka balení [mm] | 900 mm |
| Hloubka balení 2 [mm] | 800 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 1065 mm |
| Izolační materiál | EPS s flísem |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 100.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | stojící |
| Material Description | ThermoDual-S 500-100 v2023 |
| Materiál zásobníku | 14571 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro zásobníky |
| Název regulátoru TUV | No Controller |
| Název výrobce | Danfoss |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 500 L |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 48 |
| Popis | THERMODUAL-S 500-100 |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 1.90 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 25 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | Rp1" |
| Připojovací rozměry CZT | 26,9 mm |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | Rp1 1/2" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 26,9 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Proud [A] [max.] | 0.2 A |
| Regulační typ TUV | External control |
| Schválení | DVGWCE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 1.71 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 900 mm |
| Šířka balení 2 [mm] | 1200 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 925 mm |
| Slitina výměníku TUV | 1.4404 |
| Směr připojení primární a sekundární | Horizontální |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ čerpadla TUV | UPM2K |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | svařovaný |
| Typ připojení topné soustavy | svařovaný |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ TUV HEX | XB37M-1-30 |
| Typ výrobku | TD-S |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | DN25 |
| Velikost trubky CZT | DN20 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN20 |
| Velikost trubky TUV | DN40 |
| Výška balení [mm] | 1885 mm |
| Výška balení 2 [mm] | 500 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1765 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 150 °C |
| Značka čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 98 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 98 Kilogram |
| Objem | 1634.964 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |