Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

TUV systém, TD-CM, TD-CM, 350kW, čerpadlo, ECL, izolační obal, Wilo, 350 kW

004X1778

TD-CM 350KW ČERP-ECL IZOL-KRYT BEZ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Celkový průtok [m³/h] [max.]3.40 m³/h
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]488 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]350.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Konstrukcestojící
Material DescriptionTD-CM 350KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Materiál krytuTvrdá pěna PU
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro zásobníky
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pcirkulace [bar] [max.]0.30 bar
PopisTD-CM 350KW ČERP-ECL IZOL-KRYT BEZ
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]6.30 m³/h
Primární tlak [bar] [max.]10 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyG1 1/4"
Připojovací rozměry soustavy TUVG1 1/2"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/2"
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Proud [A] [max.]4.0 A
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníDVGWCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]6.00 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]900 mm
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojení primární a sekundárníVertikální
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ čerpadla pro ohřevSTRATOS PARA
Typ čerpadla TUVSTRATOS PARA Z
Typ oběhového čerpadla TUVUPM GEO
Typ připojení cirkulaceVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ TUV HEXXB59M-1-50
Typ výrobkuTD-CM
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN25
Velikost trubky topné soustavyDN40
Velikost trubky TUVDN32
Verze staniceTD-CM, 350kW, čerpadlo, ECL, izolační obal, Wilo
Výška balení [mm]2000 mm
Výška bez krytu [mm]1940 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo
Značka čerpadla TUVWilo
Značka oběhového čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost150 Kilogram
Čistá hmotnost130 Kilogram
Objem807.087 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162744291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm