TUV systém, TD-CM, TD-CM, 420kW, 2 cestný ventil, ECL, izolační obal, Wilo, 420 kW
004X1769
TD-CM 420KW 2WV-ECL IZOL-KRYT BEZ
004X1769
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Celkový průtok [m³/h] [max.] | 3.40 m³/h |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.30 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 488 mm |
| Izolační materiál | Tvrdá pěna PU |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 420.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | stojící |
| Material Description | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Materiál krytu | Tvrdá pěna PU |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro zásobníky |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pcirkulace [bar] [max.] | 0.30 bar |
| Popis | TD-CM 420KW 2WV-ECL IZOL-KRYT BEZ |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 7.80 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 16 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 20 bar |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | G1 1/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 60,3 mm |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | G1 3/4" |
| Product line | 32 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | TUV systém |
| Proud [A] [max.] | 4.0 A |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Schválení | DVGWCE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 7.20 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 900 mm |
| Slitina výměníku TUV | 1.4404 |
| Směr připojení primární a sekundární | Vertikální |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ čerpadla TUV | STRATOS PARA Z |
| Typ oběhového čerpadla TUV | UPM GEO |
| Typ připojení cirkulace | Vnější závit |
| Typ připojení CZT | svařovaný |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ TUV HEX | XB59M-1-50 |
| Typ výrobku | TD-CM |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | DN25 |
| Velikost trubky CZT | DN50 |
| Velikost trubky TUV | DN40 |
| Verze stanice | TD-CM, 420kW, 2 cestný ventil, ECL, izolační obal, Wilo |
| Výška balení [mm] | 2000 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1940 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 90 °C |
| Značka čerpadla TUV | Wilo |
| Značka oběhového čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 150 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 130 Kilogram |
| Objem | 766.777 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |