Danfoss logo
Thermoclean

TUV systém, TC-DL, 420 kW, Název regulátoru TUV: ECL 310, 1000 L

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Celkový průtok [m³/h] [max.]9.00 m³/h
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.29 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.65 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]1000 mm
Hloubka balení 2 [mm]1000 mm
Hloubka bez krytu [mm]1000 mm
Izolační materiálEPS s flísem
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]420.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Konstrukcestojící
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
Materiál zásobníku1.4571
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategorieSystémy zamezující množení bakterií legionella
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Objem zásobníku teplé vody [l]1000 L
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pcirkulace [bar] [max.]-0.27 bar
PopisTC-DL 1000 ECL XB
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]12.96 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyRp2"
Připojovací rozměry CZT48,3/60,3mm
Připojovací rozměry soustavy TUVRp2 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry topné soustavy48,3/60,3 mm
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Proud [A] [max.]4.0 A
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníDVGWCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]15.00 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]2425 mm
Šířka balení 2 [mm]1300 mm
Šířka bez krytu [mm]2570 mm
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojení primární a sekundárníVertikální
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ čerpadla TUVMAGNA3
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTsvařovaný
Typ připojení topné soustavysvařovaný
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ TUV HEXXB59M-1-120
Typ výrobkuTC-DL
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN50
Velikost trubky CZTDN40/DN50
Velikost trubky topné soustavyDN40/DN50
Velikost trubky TUVDN65
Výška balení [mm]1100 mm
Výška balení 2 [mm]2400 mm
Výška bez krytu [mm]2525 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost230 Kilogram
Čistá hmotnost230 Kilogram
Objem2456.818 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm